封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 25 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25120A 的特性
- 延长了系统在充电之后的运行时间
- 可配置的
300mA 降压稳压器
(默认电压为 1.8V)
- 使能降压稳压器(无负载)时的 Iq 为 700nA(典型值)
- 可配置的负载开关或 100mA 低压降 (LDO) 输出(默认采用负载开关)
- 快速充电电流高达 300mA
- 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
- 可配置的终止电流低至
500µA
- 基于电压的简单电池监视器
- 可配置的
300mA 降压稳压器
- 采用小型封装的高度集成解决方案
- 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装,采用 6 个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
- 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
- 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
- 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
- 电池充电器的工作电压为 3.4V – 5.5 VIN(5.5V 过压保护 (OVP)/20V 耐压)
- 提供专用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的引脚
- I2C
通信控制
- 充电电压和电流
- 终止阈值
- 输入电流限制
- VINDPM 阈值
- 定时器选项
- 负载开关控制
- 控制故障中断和状态
- 系统输出电压调节
- LDO 输出电压调节
BQ25120A 的说明
bq25120A 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、通过计时器手动复位以及电池电压监测。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。通过定时器手动复位可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。