BQ25070EVM-740 的说明
本用户指南介绍了 bq25070EVM-740 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于为电池和/或系统提供高达 1A 的连续电流。该器件拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其它需要。bq25070 是高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限型便携式应用。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。