BQ25070EVM-740

用于 LiFePO4 应用的 BQ25070 1A 单节线性充电器的评估模块

BQ25070EVM-740

立即订购

概述

本用户指南介绍了 bq25070EVM-740 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于为电池和/或系统提供高达 1A 的连续电流。该器件拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其它需要。bq25070 是高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限型便携式应用。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。

电池充电器 IC
BQ25070 适用于磷酸铁锂应用的单节 1A、单节电池线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25070EVM-740 — 用于 LiFePO4 应用的 BQ25070 1A 单节线性充电器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 1A, Single Cell LiFePO4 Linear Battery Charger with 4.9V, 50mA LDO 2011年 5月 29日
证书 BQ25070EVM-740 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 英语版 2011年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频