BQ25050EVM 的特性
- 用于 bq25050/bq25060 的评估模块 (HPA577 E2)
- 30V 输入额定值,具有 10.5V 过压保护 (OVP)
- FET 控制器,用于外部电源路径控制 (BGATE) 的外部电池 FET
- 可编程充电电流
- 输入电压动态电源管理
- 50mA 集成低压降 (LDO) 线性稳压器
- 充放电期间的电池 NTC 监控
- 热调节和保护。
- 状态指示灯 – 正在充电/完成和温度故障
- 可采用跳线。易于更换连接。
BQ25050EVM 的说明
bq25050EVM 可以帮助用户评估 bq25050 线性电池充电器。用户指南手册中包含 bq25050EVM 物料清单、板面布局和原理图。bq25050/60 是面向空间受限型便携式应用的高度集成锂离子线性电池充电器。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节锂离子电池提供高达 1A 的充电电流。带输入过压保护的 30V 输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。bq25050/60 具有为电池充电的单电源输出。系统负载与输出相连。无论何时与输入源相连,低电量系统启动电路都会将输出电压保持在 3.4V 以上。这样就可以不受电池电压的限制,在连接到输入源时启动并运行系统。充电电流可通过 ISET 输入进行编程,最高可达 1A。此外,4.9V、50mA LDO 集成到集成电路 (IC) 中,旨在为低功耗外部电路供电。