封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUY) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ24780S 的特性
- 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
- 适配器和电池一同为系统供电,支持 Intel®CPU Turbo 模式
- 进入升压模式的超快瞬态响应时间为 150µs
- 混合动力升压模式由 4.5 至 24V 系统供电
- 1 到 4 节电池由 4.5 至 24V 适配器充电
- 高精度电源和电流监视,实现 CPU 节能
- 全面的 PROCHOT 功能
- ± 2% 电流监视精度
- ± 5% 系统电源监视精度 (PMON)
- 可自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
- ACFET 在 100µs 内快速接通
- 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
- ±0.4% 充电电压(16mV 步长)
- ±2% 输入电流(128mA/步长)
- ±2% 充电电流(64mA/步长)
- ±2% 放电电流(512mA/步长)
- 高集成
- 电池 LEARN(学习)功能
- 电池状态监视器
- 升压模式指示器
- 环路补偿
- BTST 二极管
- 针对 过压保护、 过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护的增强型安全特性
- 开关频率:600kHz、800kHz 和
1MHz - 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
- 适用于 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流
BQ24780S 的说明
bq24780S 器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。
bq24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。
bq24780S 器件利用两个电荷泵分别驱动 N 通道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),以便自动选择系统电源。
系统电源管理微控制器可以通过 SMBus 对具有较高调节精度的输入电流、充电电流、放电电流和充电电压 DAC 进行编程。
bq24780S 器件可监视适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON),以便主机根据需要控制 CPU 速度回落或减少系统电源。
bq24780S 器件可对 1、2、3 或 4 节串联锂离子电池充电。