BQ24725AEVM-710 的特性
- bq24725A 评估模块
- 具有 750kHz 频率的高效 NMOS-NMOS 同步降压充电器
- 高效低成本 NMOS 功率路径选择器和集成闸极驱动器
- 用户可选择 1 节、2 节、3 节或 4 节锂离子电池电压
- 通过 SMBus 接口提供可编程电池电压、充电电流和 AC 适配器电流
- 可通过 SMBus 接口控制灵活 Chargeoption() 寄存器
- AC 适配器工作范围为 4.5 V–24 V
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接
BQ24725AEVM-710 的说明
BQ24725AEVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24725A 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,bq24725AEVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 bq24725AEVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板