BQ24725AEVM-710

BQ24725AEVM-710

立即订购

概述

BQ24725AEVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24725A 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,bq24725AEVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 bq24725AEVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板

特性
  • bq24725A 评估模块
  • 具有 750kHz 频率的高效 NMOS-NMOS 同步降压充电器
  • 高效低成本 NMOS 功率路径选择器和集成闸极驱动器
  • 用户可选择 1 节、2 节、3 节或 4 节锂离子电池电压
  • 通过 SMBus 接口提供可编程电池电压、充电电流和 AC 适配器电流
  • 可通过 SMBus 接口控制灵活 Chargeoption() 寄存器
  • AC 适配器工作范围为 4.5 V–24 V
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
  • 可采用跳线。易于更换连接
电池充电器 IC
BQ24725A — 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24725AEVM-710 — BQ24725A 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24725AEVM-710 — BQ24725A 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 2011-8-16
证书 BQ24725AEVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频