封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RVA) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ24650 的特性
- 通过输入电压调节实现最大功率点跟踪 (MPPT) 功能
- 可编程 MPPT 设置
- 5V 至 28V 输入太阳能电池板
- 600kHz NMOS-NMOS 同步降压控制器
- 电阻可编程浮充电压
- 适用于锂离子/聚合物、磷酸铁锂、铅酸化学电池
- 精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±3% 充电电流调节
- ±0.6% 输入电压调节
- 高集成度
- 内部环路补偿
- 内部数字软启动
- 安全
- 输入过压保护
- 电池温度感应
- 电池欠电检测
- 热关断保护
- 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
- MPPSET 充电使能引脚
- 自动休眠模式,可降低功耗
- 关闭状态电池放电电流 < 15µA
- 小型 3.5 × 3.5mm2、16 引脚 QFN 封装
BQ24650 的说明
BQ24650 器件是一款高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节功能,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。当输入端使用太阳能电池板供电时,输入调节环路会降低充电电流,使太阳能电池板提供最大的功率输出。
BQ24650 提供一个频率恒定的同步 PWM 控制器,该控制器具有高精度充电电流和电压调节、充电预调节、充电终止和充电状态监控功能。
BQ24650 分三个阶段对电池充电:预充电、恒流充电和恒压充电。当电流达到快速充电速率的 10% 时,充电操作被终止。预充电计时器固定为 30 分钟。当电池电压低于内部阈值时,BQ24650 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
BQ24650 支持 2.1V 至 26V 的电池电压范围,且 VFB 设置为 2.1V 反馈基准。通过选择适当的检测电阻可以对充电电流进行编程。BQ24650 采用 16 引脚 3.5mm × 3.5mm2 薄型 QFN 封装。