封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ24617 的特性
- 600kHz NMOS-NMOS 同步降压转换器
- 适用于锂离子或锂聚合物电池的独立充电器
- 工作输入范围为 5V 至 28V VCC,支持 1 节至 6 节电池 (BQ24610)
- 工作输入范围为 5V 至 24V VCC,支持 1 节至 5 节电池 (BQ24617)
- 充电电流和适配器电流高达 10A
- 高精度电压和电流调节
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±3%
- 适配器电流精度为 ±3%
- 集成
- 自动选择适配器或电池作为系统电源
- 非电源路径可选,可降低总 BOM 成本
- 内部环路补偿和软启动
- 动态电源管理
- 安全保护
- 输入过压保护
- 电池热敏电阻可感应高温和低温充电暂停
- 电池检测
- FET 提供反向输入保护
- 可编程安全计时器
- 充电过流保护
- 电池短路保护
- 电池过压保护
- 热关断保护
- 状态输出
- 适配器存在
- 充电器运行状态
- 充电使能引脚
- 适用于同步降压转换器的 6V 栅极驱动
- 低静态电流 Iq,通过能源之星认证
- 关闭状态电池放电电流 < 15µA
- 关闭状态输入静态电流 < 1.5mA
BQ24617 的说明
BQ2461x 是一款高度集成的开关模式锂离子、锂聚合物或铅酸电池充电控制器。该器件提供频率恒定的同步开关 PWM 控制器,具有高精度充电电流和电压调节、充电预处理、终止、适配器电流调节和充电状态监控功能。
BQ2461x 分三个阶段对电池充电:预处理、恒流充电和恒压充电。
当电流达到用户可选的最低电平时,充电终止。可编程充电计时器提供额外保护。当电池电压低于内部阈值时,BQ2461x 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。