BQ24381EVM 的特性
- 用于 bq2430x、bq2431x 和 bq2438x DSG 的评估模块
- 用于 bq24080 充电器集成电路 (IC) 的评估模块
- 用于 bq2430x/1x/8x 和 bq24080 芯片组解决方案的评估模块
- bq2430x/1x/8x 的输入工作范围 4.5V - 26V
- bq24080 的输入工作范围 4.5V - 6.5V
- 输入过压保护
- 输入过流保护
- 电池过充保护
- bq2430x 的输入反向电压保护
- 状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接
BQ24381EVM 的说明
bq2430x/1x/8x 评估模块是一个完整的充电器模块,用于评估充电器前端保护和使用 bq2430x/1x/8x 和 bq24080 器件的充电器解决方案。本用户指南提供了测试概要信息、印制电路板布局指南、物料清单、板面布局和原理图。