BQ24381EVM

BQ24381 评估模块

BQ24381EVM

立即订购

概述

bq2430x/1x/8x 评估模块是一个完整的充电器模块,用于评估充电器前端保护和使用 bq2430x/1x/8x 和 bq24080 器件的充电器解决方案。本用户指南提供了测试概要信息、印制电路板布局指南、物料清单、板面布局和原理图。

特性
  • 用于 bq2430x、bq2431x 和 bq2438x DSG 的评估模块
  • 用于 bq24080 充电器集成电路 (IC) 的评估模块
  • 用于 bq2430x/1x/8x 和 bq24080 芯片组解决方案的评估模块
  • bq2430x/1x/8x 的输入工作范围 4.5V - 26V
  • bq24080 的输入工作范围 4.5V - 6.5V
  • 输入过压保护
  • 输入过流保护
  • 电池过充保护
  • bq2430x 的输入反向电压保护
  • 状态信号的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
  • 可采用跳线。易于更换连接
电池保护器
BQ24381 过压/过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC,具有 LDO 模式、7.1 OVP
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24381EVM — BQ24381 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24381EVM BQ24381 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 2016-11-4
证书 BQ24381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频