封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ24295 的特性
- 90% 高效开关模式 3A 充电器
- 3.9V 至 6.2V 单输入 USB 标准充电器,提供 6.4V 过压保护
- 与 USB 电池充电器技术规格 (BC1.2) 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
- 支持非标准 2A/1A 适配器检测
- 输入电压和电流限制支持 USB2.0 和 USB 3.0
- 输入电流限值:100mA,150mA,500mA,900mA,1A,1.5A,2A 和 3A
- 电池升压模式同步升压转换器,具有以下特性
- 1.5A 时可调输出电压范围为 4.55V 至 5.5V
- 5.1V 升压模式效率为 90%
- 快速 OTG 启动(典型值 22ms)
- 窄范围 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 在无电池或深度电池放电时的即时系统启动
- 电池充电模式中的理想二极管运行
- 薄型 1.2mm 电感 1.5MHz 开关频率
- I2C 端口用于实现最优系统性能和状态报告
- 具有或不具有主机管理的自主电池充电
- 电池充电使能
- 电池充电预调节
- 充电终止和再充电
- 高精度
- 充电电压调节范围为 ±0.5%
- 充电电流调节范围为 ±7%
- 输入电流调节范围为 ±7.5%
- 升压模式下 ±3% 输出电压调节范围
- 高集成
- 电源路径管理
- 同步开关 MOSFET
- 集成电流感测
- 阴极负载二极管
- 内部环路补偿
- 安全性
- 针对升压模式中充电和放电的电池温度感测
- 电池充电安全定时器
- 热调节和热关断
- 输入和系统过压保护
- MOSFET 过流保护
- 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
- 通过输入电压调节实现最大功率跟踪能力
- 20µA 低电池泄漏电流,支持运输模式
- 4mm x 4mm 紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-24 封装
应用
- 用于智能手机、平板电脑的续航移动电源
- 便携式媒体播放器
- 互联网器件
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ24295 的说明
bq24295 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于广泛续航移动电源、平板电脑和其他便携式器件应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
该器件支持 3.9V-6.2V USB 输入电源,包括具有 6.4V 过压保护功能的标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。 bq24295 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 为了设定默认输入电流限值,bq24295 将通过 D+/D- 检测功能检测符合 USB 电池充电规范 1.2 的输入电源。 此外,bq24295 还会检测非标准 2A/1A 适配器。 bq24295 支持电池升压运行,在最小电流 1.5A 时为 PMID 引脚提供可调电压 4.55V-5.5V(默认 5.1V)。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。 随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。 这个补充模式运行防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。 它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过 120°C(可调节设定)时,热调节减少充电电流。
STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 立即通知主机。
bq24295 采用 24 引脚 4x4 mm2 超薄 VQFN 封装。