封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ24253 的特性
- 具有独立电源路径的高效开关模式充电器
- 从深度放电电池或者在缺少电池的情况下启动系统
- USB 充电兼容
- 100mA、500mA、900mA、1.5A 和 2A
可选输入电流限制
- 100mA、500mA、900mA、1.5A 和 2A
- BC1.2 兼容 D+、D– 检测
- 在主机模式下(在 I2C 通信开始之后、看门狗计时器超时之前)
- 可编程电池充电电压 (VBATREG)
- 可编程充电电流 (ICHG)
- 可编程输入电流限值 (ILIM)
- 基于输入电压的可编程动态电源管理阈值 (VIN_DPM)
- 可编程输入过压保护阈值 (VOVP)
- 可编程安全计时器
- 针对以下各项的电阻器可编程默认值:
- 具有电流监控输出的高达 2A 的 ICHG (ISET)
- 具有电流监控输出的高达 2A 的 ILIM (ILIM)
- VIN_DPM (VDPM)
- 看门狗计时器禁用位
- 集成 4.9V、50mA LDO
- 完整的系统级保护
- 输入 UVLO、输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、睡眠模式、VIN_DPM
- 输入电流限制
- 充电电流限制
- 热调节
- 热关断
- 符合 JEITA 标准的基于电压的 NTC 监控输入
- 安全计时器
- 22V 绝对最大输入电压额定值
- 10.5V 最大运行输入电压
- 用于实现高达 2A 的充电速度的低 RDS(on) 集成功率 FET
- 开漏状态输出
- 可支持小型电感器的运行频率为 3MHz 的同步固定频率 PWM 控制器
- AnyBoot 可靠电池检测算法
- 用于在任一给定充电电流上缩短充电时间的充电时间优化器
- 2.40mm x 2.00mm 30 焊球 DSBGA 和 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装
BQ24253 的说明
bq24251 和 bq24253 是高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,适用于采用高容量电池的空间受限型便携式 应用 。单节电池充电器具有一个由 USB 端口或交流壁式适配器供电的单一输入,用于提供多用途解决方案。
电源路径管理功能使得 bq24251 和 bq24253 能够在对电池进行独立充电的同时通过一个高效的直流/直流转换器为系统供电。此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流高于输入电流限值时减小充电电流。该减小的充电电流可实现正常的充电终止并且使得系统能够在电池组有缺陷或不存在电池组的情况下运行。此外,该减小的充电电流使得即使在电池已完全放电或没有电池的情况下也能够瞬时启动系统。当适配器无法提供峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流要求。该电流要求补充支持使用较小的适配器。
电池充电分为四个阶段:涓流充电、预充电、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阈值时减小充电电流。此外,还包括一个基于电压且符合 JEITA 标准的电池组热敏电阻器监控输入 (TS),用于监控电池温度,以实现安全充电。