封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ24157S 的特性
- 集成功率场效应晶体管 (FET),以支持高达 1.55A 的充电率
- 展频频率控制,以提高电磁干扰 (EMI) 性能
- 高精度电压和电流调节
- 输入电流调节精度:
±5%(100mA 和 500mA) - 充电电压调节精度:
±0.5% (25°C),±1%(0°C 至 125°C) - 充电电流调节精度:±5%
- 输入电流调节精度:
- 在无电池情况下,针对 GSM 校准的厂家测试模式
- 基于动态电源管理的输入电压 (VIN DPM)
- 故障适配器检测和抑制
- 用于最大充电电压和电流限制的安全限制寄存器
- 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高效微型 USB / 交流电池充电器
- 20V 额定最大绝对输入电压
- 6.5V 最大运行输入电压
- 通过 I2C 兼容接口的可编程充电参数(高达 3.4Mbps):
- 输入电流限制
- VIN DPM 阈值
- 快速充电/终止电流
- 充电稳压电压(3.5 至 4.44V)
- 低充电电流模式启用/禁用
- 终止使能/禁用
- 同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 3MHz 上时,占空比 0% 至 99.5%
- 针对低功耗的自动高阻抗模式
- 稳健耐用的保护
- 反向漏电保护防止电池亏电
- 热调节和保护
- 输入/输出过压保护
- 针对充电和故障的状态输出
- 支持 USB 的引导序列
- 自动充电
- 无电池的加电系统
- 针对 USB OTG 的升压模式操作:
- 输入电压范围(电池供电):
3.2 至 4.5V - 针对 VBUS 的输出:5.05V,350mA
- 输入电压范围(电池供电):
- 2.1 × 2.0mm 20 引脚 DSBGA 封装
- 与 bq24157 和 bq24158 引脚到引脚兼容
BQ24157S 的说明
bq24157S 是一款紧凑、灵活、高效的 USB 适用型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式 应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。IC 将同步 PWM 控制器,功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),输入电流感测,高精度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 DSBGA 封装中。
IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。
此器件根据电池电压和用户可选的最小电流水平来确定是否终止充电。正常运行期间,如果电池电压下降到低于一个内部阈值,IC 自动重新启动充电周期并在输入电源被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。充电过程中,IC 监视其结温 (TJ) 并且在 TJ 增加到大约 125°C 时减少充电电流。为了支持 USB OTG 器件,通过提升电池电压,bq24157S 能够提供 VBUS (5.05V)。此 IC 采用 20 引脚 DSBGA 封装。