BQ24155EVM 的特性
- BQ24155 评估模块
- 具有 3MHz 频率的高效完全集成 NMOS-NMOS 同步降压充电器
- 集成了功率 FET,充电率高达 1.25A
- 通过 I²C 接口提供可编程电池电压、充电电流和输入电流
- 输入工作范围 4V - 6V
- USB OTG 的升压模式操作
- 状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接。
BQ24155EVM 的说明
bq24155 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq2415x 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。可通过 I²C 接口对充电参数进行编程。