BQ24155EVM

BQ24155EVM

立即订购

概述

bq24155 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq2415x 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。可通过 I²C 接口对充电参数进行编程。

特性
  • BQ24155 评估模块
  • 具有 3MHz 频率的高效完全集成 NMOS-NMOS 同步降压充电器
  • 集成了功率 FET,充电率高达 1.25A
  • 通过 I²C 接口提供可编程电池电压、充电电流和输入电流
  • 输入工作范围 4V - 6V
  • USB OTG 的升压模式操作
  • 状态信号的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
  • 可采用跳线。易于更换连接。
电池充电器 IC
BQ24155 — I2C 单节 1.25A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24155EVM — 用于 BQ24155 完全集成开关模式单节锂离子充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24155EVM — 用于 BQ24155 完全集成开关模式单节锂离子充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq2415x RGY EVM User's Guide (Rev. A) 2010-4-1
证书 BQ24155EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

支持软件
BQ2415XEVM-SW — BQ2415x 系列评估模块软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频