封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ24130 的特性
- 具有 4 A 集成型 N-MOSFET 的 600kHz 同步开关模式充电器
- 效率高达 96%
- 30 V 额定输入18 V 过压保护
- 4.5 V 至 17 V 输入运行电压范围
- 电池充电电压
- 单节、两节或三节电池, 每节电池为 4.2 V
- 恒定电流超级电容器充电
- 高集成度
- 集成型 20-V 开关 MOSFET
- 集成型引导二极管
- 内部环路补偿
- 内部数字软起动
- 安全
- 热调节环路可调低电流到限制的 TJ = 120°C
- 热关断
- 电池热敏电阻检测温度过高/温度过低充电暂停
- 输入过压保护
- 逐周期限流
- 准确度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±4% 充电电流调节
- 当适配器被移除时,电池电流小于 15 μA
- 小外形 QFN 封装
- 3.5 mm x 4.5 mm QFN-20 引脚
BQ24130 的说明
bq24130 是一款高集成主机控制的锂离子及锂聚合物开关模式电池充电控制器,此控制器具有两个集成型 N-通道功率 MOSFET。 该器件提供了一个具有充电电流和电压高准确调节的恒定频率同步 PWM 控制器。 快速充电和预充电电流能与电阻器直通连接或者使用 DAC 或者 GPIO 由系统功率管理微控制器进行编程。 电池远程感应提供准确充电电压调节。
bq24130 监视电池组温度,这允许充电器只在预设温度窗口中。 热调节环路可减小充电电流,以在操作期间保持 120°C 的结点温度。
bq24130 自动进入低静态电流的睡眠模式,当输入电压低于瀑布电池电压。 bq24130 为 1 个,2 个,或 3 个电池充电 (由 CELL 引脚选择), 支持高达 4 A 充电电流。 bq24130 采用 20-引脚, 3.5 x 4.5 mm2 薄型 QFN 封装。