BQ24095EVM-005 的特性
- 1% 充电电压准确度
- 10% 充电电流准确度
- 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
- 可编程终端和预充电阈值
- 6.6V 过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 固定的 10 小时安全计时器
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
BQ24095EVM-005 的说明
单输入、单节锂离子和锂聚合物线性电池充电器评估模块
使用 bq2409x 评估模块 (EVM) 可以试验集成电路的 BQ2409x 电池充电器系列该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮动或高阻抗)ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。