BQ24095EVM-005

BQ24095EVM-005

立即订购

概述

单输入、单节锂离子和锂聚合物线性电池充电器评估模块

使用 bq2409x 评估模块 (EVM) 可以试验集成电路的 BQ2409x 电池充电器系列该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮动或高阻抗)ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。

特性
  • 1% 充电电压准确度
  • 10% 充电电流准确度
  • 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
  • 可编程终端和预充电阈值
  • 6.6V 过压保护
  • 输入电压动态电源管理
  • 固定的 10 小时安全计时器
  • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 单输入单节锂离子和锂聚合物电池充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 单输入单节锂离子和锂聚合物电池充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24095EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
产品概述 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频