封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) 0 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
BQ24095 的特性
- 充电
- 充电电压精度为 1%
- 充电电流精度为 10%
- 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
- 可编程终止和预充电阈值
- 保护
- 6.6V 过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
- 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 ½ 快速充电电流,热态为 4.06V,BQ092/3
- 固定 10 小时安全计时器
- 系统
- 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM)
- 状态指示 – 充电/完成
- 采用小型 10 引脚 MSOP 封装
BQ24095 的说明
BQ2409x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。
BQ2409x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流检测功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。