BQ24078EVM-015 的特性
- bq24078 是一款 1.5A USB 友好型锂离子电池充电器和电源路径管理 IC
- 28V 额定输入电压,具有过压保护功能
- 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPN),用于保护免受不良 USB 电源损害
BQ24078EVM-015 的说明
bq24078 评估模块 (EVM) 为使用 bq24076/8 产品的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。根据设计,该充电器可为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用的系统或充电器提供高达 1.5A 的连续电流。