封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ21061 的特性
- 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
- 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
- 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
- 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
- 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
- I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
- 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
- 超低 Iddq,可延长电池寿命
- 10nA 运输模式电池 Iq
- 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
- 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
- 支持系统循环通电和硬件重置
- 安全相关认证
- TUV IEC 62368 认证
- 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
- 总解决方案尺寸为 11mm 2
BQ21061 的说明
BQ21061 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制器。
BQ21061 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。