封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3 |
工作温度范围 (°C) -20 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
BQ2026 的特性
- 1536 位的一次性可编程 (OTP) EPROM,用于存储用户可编程的配置数据
- 厂家设定的唯一 64 位识别号
- 单线制接口以减少电路板布线
- 同步通信减少主机中断开销
- 在数据引脚上的 6KV IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD)兼容性
- 无需待机电源
- 采用 3 引脚 SOT-23 和 TO-92 封装
应用
- 安全编码
- 库存跟踪
- 产品修正维护
- 电池组识别
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ2026 的说明
bq2026 是一款 1.5K 位串行 EPROM,此器件包含一个厂家设定,唯一 48 位识别号,8 位产品编码,和一个 64 位状态寄存器。
bq2026 SDQ 接口只要求一个单一连接和一个接地返回。 SDQ 引脚也是 bq2026 的唯一电源。
该器件提供小型表面贴装选项,可节省在印刷电路板上的占用空间,同时拥有低成本优势,非常适合电池组配置参数、记录保存、资产跟踪、产品版本状态以及代码访问安全性等应用。