封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
AMC7834 的特性
- 8 个具有可编程范围的单调性 12 位数模转换器 (DAC)
- 4 个双极 DAC:
–4V 至 1V,–5V 至 0V 以及 0V 至 5V - 4 个单极 DAC:
0V 至 5V 以及 2.5V 至 7.5V - 高电流驱动能力:高达 ±10mA
- 可选钳位电压
- 4 个双极 DAC:
- 多通道 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
- 4 个外部模拟输入:0V 至 2.5V 范围
- 4 个用于双极 DAC 监视的内部输入
- 可编程超范围警报
- 4 个高侧电流感测放大器
- 共模电压:4V 至 60V
- 可选闭环漏极电流控制器操作
- 温度感测功能
- 内部温度传感器
- 2 个远程温度二极管驱动器
- 2.5V 内部基准电压
- 4 个通用 I/O 端口 (GPIO)
- 低功耗 SPI 兼容串行接口
- 4 线模式,1.7V 至 3.6V 工作电压
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 采用 56 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用范围
- 通信基础设施:
- 蜂窝基站
- 微波回程
- 光纤网络
- 通用监视器和控制
- 数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
AMC7834 的说明
AMC7834 器件是一款针对功率放大器 (PA) 偏置的高度集成、低功耗、模拟监视和控制解决方案,能够对温度、电流和电压进行监控。
该器件集成了一个多通道 12 位模数转换器 (ADC);八个 12 位数模转换器 (DAC);四个高侧电流感测放大器,可以选择设置它们作为四个独立闭环漏极电流控制器的一部分;一个精确的片上温度传感器和两个远程温度二极管驱动器;四个可配置的通用 I/O 端口 (GPIO);以及一个精确的内部基准。其高集成度极大地减少了组件数量,并且简化了 PA 偏置系统设计。
该器件具有功能集成和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中 PA 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和宽共模电压电流传感器,此器件可用作针对多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7834 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。
德州仪器 (TI) 提供 了一个完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列, 以满足各类应用不同的通道数、附加特性或者转换器解决方案需求。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc。