AMC3336EVM 的特性
- 用于高侧供电的集成直流/直流转换器
- 增强型隔离式调制器:7kV 峰值、10kV 浪涌
- ±1V 输入范围
- 具有 16 位分辨率的 Δ-Σ 调制器
AMC3336EVM 的说明
AMC3336 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3336 精密隔离调制器,该调制器利用集成直流/直流转换器为放大器高侧供电。AMC3336 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。
完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
AMC3336 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3336 精密隔离调制器,该调制器利用集成直流/直流转换器为放大器高侧供电。AMC3336 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。
完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。