AMC3336EVM

AMC3336EVM

立即订购

概述

AMC3336 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3336 精密隔离调制器,该调制器利用集成直流/直流转换器为放大器高侧供电。AMC3336 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

特性
  • 用于高侧供电的集成直流/直流转换器
  • 增强型隔离式调制器:7kV 峰值、10kV 浪涌
  • ±1V 输入范围
  • 具有 16 位分辨率的 Δ-Σ 调制器
隔离式 ADC
AMC3336 — 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 — 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC3306 和 AMC3336 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-2
证书 AMC3336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频