封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 64 | TUBE |
AMC1301-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 功能安全型
- ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 固定增益:8.2 V/V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
- 温漂±3µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.03%(最大值)
- 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7070V PK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
AMC1301-Q1 的说明
AMC1301-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7070 V PEAK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1 kV RMS 的工作电压。
该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1301-Q1 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和低温漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、变频器或其他高压应用。 AMC1301-Q1 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功能可简化系统级设计和诊断。
AMC1301-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。