封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 64 | TUBE |
AMC1204 的特性
- 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 4250VPK (AMC1204B) 基础型隔离
- 3005VRMS (AMC1204B) 隔离长达 1 分钟,符合 UL1577 标准
- 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 DIN EN 61010-1 标准
- 工作电压:1200VPEAK
- 瞬态抗扰度:15kV/µs
- 高电磁场抗扰度
(请参阅 SLLA181A 应用报告) - 出色的交流性能:
- SNR:84dB(最小值)
- THD:–80dB(最大值)
- 出色的直流精度:
- INL:±8 LSB(最大值)
- 增益误差:±2%(最大值)
- 外部时钟输入,可轻松实现同步
- 完整的额定工作温度范围
AMC1204 的说明
AMC1204 和 AMC1204B 是 1 位数字输出、隔离型 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,时钟频率高达 20MHz。二氧化硅 (SiO2) 隔离栅抗磁干扰能力强,为调制器输出提供数字隔离功能。经认证,该隔离栅可提供高达 4000VPEAK (AMC1204) 和 4250VPEAK (AMC1204B) 的基本电隔离,符合 UL1577、VDE V 0884-11 和 CSA 标准或规范。
AMC1204 和 AMC1204B 可为测量隔离栅中分流电阻的小信号提供单芯片解决方案。这些类型的电阻通常用于感测电机控制逆变器、低能耗生成系统以及其他工业 应用的电流中的数字输入 D 类音频放大器。AMC1204 和 AMC1204B 差分输入可轻松连接分流电阻或其他低电平信号源。内部基准可免除对外部组件的需要。当与适当的外部数字滤波器配合使用时,可在 78kSPS 数据速率下获得 14 个有效位数 (ENOB)。
调制器采用 5V 模拟电源 (AVDD),而隔离数字接口则可通过 3V,3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。AMC1204 和 AMC1204B 采用 SOIC-16 (DW) 和 SOIC-8 (DWV) 封装,额定温度范围为 –40°C 至 105°C。