8-pin (DUB) package image

AMC1200SDUB 正在供货

±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1200SDUBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 350 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-260C-72 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOP (DUB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 50 | TUBE

AMC1200 的特性

  • 针对分流电阻进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性度:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值为 1.5mV
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值为 60kHz
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 已通过 UL1577 和 VDE V 0884-10 批准
    • 隔离电压:4250 VPEAK (AMC1200B)
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:10kV/µs(最小值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 在下列应用中基于分流电阻器的电流感测:
    • 电机控制
    • 绿色环保能源
    • 变频器
    • 不间断电源

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC1200 的说明

AMC1200 和 AMC1200B 是高精度隔离放大器,通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔离输出和输入电路。该隔离层经 UL1577 与 VDE V 0884-10 标准认证,可提供高达 4250 VPEAK (AMC1200B) 或 4000 VPEAK (AMC1200) 的电流隔离。通过与隔离电源配合使用,这些器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1200 或 AMC1200B 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。可自动将输出信号的共模电压调节为 3V 或
5V 低侧电源电压。

AMC1200 和 AMC1200B 在扩展工业温度范围内(–40°C 到 105°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DWV) 封装以及 gullwing 8 (DUB) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1200SDUBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 350 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息