封装信息
封装 | 引脚 SOP (DUB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 350 | LARGE T&R |
AMC1200-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
- 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
- 低偏移误差:最大值 1.5mV
- 低噪声:典型值 3.1mVRMS
- 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
- 输入带宽:最小值 60kHz
- 固定增益:8(精度 0.5%)
- 高共模抑制比:108dB
- 3.3V 低侧工作电压
- 经认证的电流隔离:
- 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
- 隔离电压:4000V峰值
- 工作电压:1200V峰值
- 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
- 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
- 可在扩展工业温度范围内运行
AMC1200-Q1 的说明
AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。
AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。