封装信息
封装 | 引脚 SOP (DUB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
AMC1100 的特性
- 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
- 超低的非线性度:5V 时最大为 0.075%
- 低失调电压误差:1.5mV(最大值)
- 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
- 低高侧电源电流:
5V 时的最大值为 8mA - 输入带宽:60kHz(最小值)
- 固定增益:8(精度为 0.5%)
- 高共模抑制比:108dB
- 低侧运行:3.3V
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的
4250VPK 基础型隔离 - 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3005VRMS 隔离
- 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 DIN EN 61010-1 标准
- 工作电压:1200VPEAK
- 瞬态抗扰度:2.5kV/µs(最小值)
- 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的
- 可在扩展工业温度范围内正常工作
AMC1100 的说明
AMC1100 是一款高精度隔离放大器,通过具有高磁场抗扰度的二氧化硅 (SiO2) 隔栅隔离输出与输入电路。根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 4250VPEAK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,此器件可防止高共模电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
AMC1100 输入进行了优化,可以直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。凭借该器件的出色性能,可在电能计量应用中实现精确的电流和电压 测量。输出信号共模电压被自动调节至 3V 或者 5V 低侧电源。
AMC1100 在扩展工业温度范围(–40°C 至 +105°C)内完全额定运行,并且采用 SMD 型宽体小外形集成电路 (SOIC)-8 (DWV) 封装以及 gullwing-8 (DUB) 封装。