封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (AMB) | 484 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
AM62A3-Q1 的特性
处理器内核:
- 多达四核 64 位 Arm
Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
- 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
- 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
- 单核 Arm
Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
- 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
- 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
- 单核 Arm
Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
- 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
- 基于单核 C7x 的深度学习加速器
- 运算能力高达 40GFLOPS 且频率为 1.0GHz 的 C7x 浮点、256 位矢量 DSP
- 矩阵乘法加速器 (MMA),性能高达 2TOPS (8b)(频率为 1.0GHz)
- 具有 SECDED ECC 功能的 64KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
- 具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
- 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
- 315MPixel/s ISP;高达 5MP @ 60fps
- 支持 12 位 RGB-IR
- 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
- 线路支持高达 4096
- 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
- 输出颜色格式:8 位、12 位,以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
- 显示子系统
- 单显示支持
- 高达 2048x1080 (60fps)
- 配置了独立 PLL 且最高像素为 165MHz 的时钟支持
- DPI 24 位 RGB 并行接口
- 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
- 一个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
- 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
- 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 1.5Gbps
- ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
- 虚拟通道支持(多达 16 个)
- 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
- 视频编码器/解码器
- 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
- 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
- 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
- 时钟选项支持 240 百万像素/秒、120 百万像素/秒或 60 百万像素/秒
- 动态 JPEG 编码速率为 416 百万像素/秒, 分辨率高达 4K UHD (3840 × 2160)
存储器子系统:
- 高达 2.29MB 的片上 RAM
- 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
- SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
- SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
- Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
- 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
- C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4
- 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
- 支持高达 3733MT/s 的速度
- 最大可寻址范围为 8GB
功能安全:
-
以符合功能安全标准为目标 [工业]
- 专为功能安全应用开发
- 将提供相关文档来协助进行符合 IEC 61508 标准的功能安全系统设计
- 系统可满足 SIL 3 等级要求
- 硬件完整性高达 SIL 2 级
- 安全相关认证
- 计划通过 TÜV SÜD 的 IEC 61508 认证
-
以符合功能安全标准为目标 [汽车]
- 专为功能安全应用开发
- 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
- 系统可满足 ASIL D 等级要求
- 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证
- 符合 AEC-Q100 标准 [汽车类]
安全性:
- 支持安全启动
- 硬件强制可信根 (RoT)
- 支持通过备用密钥转换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 基于 Arm TrustZone 的 TEE
- 可实现隔离的广泛防火墙支持
- 安全看门狗/计时器/IPC
- 安全存储支持
- 支持回放保护内存块 (RPMB)
- 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
- 支持加密加速
- 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128/192/256 位密钥大小
- SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
- 具有真随机数生成器的 DRBG
- 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
- 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
- 调试安全性
- 受安全软件控制的调试访问
- 安全感知调试
高速接口:
- 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
- RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流量控制
- 时间敏感型网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU 硬件中断节奏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
- 集成了 USB VBUS 检测
通用连接:
- 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 3 个 McASP 上具有多达 16/04/6 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
- 支持音频基准输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
- 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
- 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
- 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
- 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用海明码来支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 一起使用,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
- 根据 BCH 算法,每 512 字节的块错误单元支持 4 位、8 位和 16 位
- 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
- 支持 4GB 存储器地址
- 具有可选实时加密的 XIP 模式
电源管理:
- 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
- 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
- DeepSleep:I/O + DDR(挂起至 RAM)
- DeepSleep
- 仅 MCU
- 待机
- Cortex-A53 的动态频率缩放
引导选项:
- UART
- I2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- NAND 串行闪存
- SD 卡
- eMMC
- 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
- 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
- 以太网
技术/封装:
- 16nm FinFET 技术
- 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCBGA (AMB)
- 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCCSP (ANF)
AM62A3-Q1 的说明
AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习(DL)、视频和视觉处理加速、显示接口及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系列成本敏感型汽车应用(包括驾驶员和车内监控系统与下一代电子后视镜系统)以及工厂自动化、楼宇自动化、机器人和其他市场中的广泛工业应用而构建。AM62Ax 对成本进行了优化,能够以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有很高的系统集成度,从而使支持独立电子控制单元 (ECU) 中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。
AM62Ax 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm® Cortex®-A53 内核、一个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、多个深度学习 (DL) 和视频加速器、一个 Cortex®-R5F MCU 通道内核以及一个 Cortex®-R5F 器件管理内核。Cortex-A53 提供了 Linux 应用所需的强大计算元件,以及驾驶员监控等基于视觉计算的传统算法的实现。TI 的第七代 ISP 以现有的出色 ISP 为基础,能够灵活地处理更广泛的传感器套件(包括 RGB-IR),支持更高的位深度,并且具有面向分析应用的特性。关键内核包括德州仪器 (TI) 具有标量和矢量内核的下一代 C7000™ DSP (C7x),以及专用 MMA 深度学习加速器,该加速器在典型的汽车最坏情况结温 125°C 下运行时,可在业界超低的功耗范围内实现高达 2TOPS 的性能。
3 端口千兆位以太网交换机具有一个内部端口和两个支持 TSN 的外部端口,可用于启用工业网络选项。此外,AM62Ax 中随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62Ax 通过内置 HSM(硬件安全模块)支持安全启动来实现 IP 保护,还为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。