封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (AMC) | 441 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
AM620-Q1 的特性
处理器内核:
- 多达四核 64 位 Arm
Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.4GHz
- 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
- 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
- 频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-M4F MCU
- 具有 SECDED ECC 的 256KB SRAM
- 专用器件/电源管理器
多媒体:
- 显示子系统
- 双显示支持
- 每个显示屏 1920x1080 @ 60fps
- 1 个 2048x1080 + 1 个 1280x720
- 高达 165MHz 的像素时钟支持,每个显示屏具有独立 PLL
- OLDI(4 通道 LVDS - 2x)和 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
- 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
- 3D 图形处理单元
- 每个时钟 1 个像素或更高
- 填充率大于 500 百万像素/秒
- >500 百万像素/秒,>8 个 GFLOP
- 支持至少 2 个合成层
- 支持高达 2048x1080 @60fps 的分辨率
- 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
- 支持 2D 图形
- OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
- 一个 4 通道摄像头串行接口 (CSI-Rx) 以及 DPHY
- 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
- 支持高达 2.5Gbps 的 1、1、3 或 4 数据通道模式
- ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
- 虚拟通道支持(多达 16 个)
- 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
存储器子系统:
- 高达 816KB 的片上 RAM
- 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCSRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
- SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
- SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
- Cortex-M4F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
- 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
- 具有内联 ECC 的 16 位数据总线
- 支持高达 1600MT/s 的速度
- 最大可寻址范围
- 8GB(对于 DDR4)
- 4GB(对于 LPDDR4)
功能安全:
-
以符合功能安全标准为目标 [工业]
- 专为功能安全应用开发
- 将提供相关文档来协助进行符合 IEC 61508 标准的功能安全系统设计
- 致力于让系统能力达到 SIL-3 级
- 致力于让硬件完整性高达 SIL-2 级
- 安全相关认证
- 计划通过 TUV SUD 的 IEC 61508 认证
-
以符合功能安全标准为目标 [汽车]
- 专为功能安全应用开发
- 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
- 系统可满足 ASIL D 等级要求
- 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 TUV SUD 的 ISO 26262 认证
- 符合 AEC-Q100 标准
信息安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制可信根 (ROT)
- 支持通过备用密钥转换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 基于 Arm TrustZone 的 TEE
- 可实现隔离的广泛防火墙支持
- 安全监视器/计时器/IPC
- 安全存储支持
- 支持回放保护存储器块 (RPMB)
- 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
- 支持加密加速
- 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128/192/256 位密钥大小
- SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
- 具有真随机数生成器的 DRBG
- 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
- 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
- 调试安全性
- 受安全软件控制的调试访问
- 安全感知调试
PRU 子系统:
- 运行频率高达 333MHz 的双核可编程实时单元子系统 (PRUSS)
- 用于驱动 GPIO 以实现周期精确的协议,例如:
- 通用输入/输出 (GPIO)
- UART
- I2C
- 外部 ADC
- 每个 PRU 16KB 程序存储器,具有 SECDED ECC
- 每个 PRU 8KB 数据存储器,具有 SECDED ECC
- 具有 SECDED ECC 的 32KB 通用存储器
- CRC32/16 硬件加速器
- 具有 3 组 30 x 32 位寄存器的暂存存储器
- 1 个工业 64 位计时器,具有 9 个捕捉事件和 16 个比较事件以及慢速和快速补偿
- 1 个中断控制器 (INTC),至少支持 64 个输入事件
高速接口:
- 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
- RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流量控制
- 时间敏感型网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU 硬件中断节奏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
- 集成了 USB VBUS 检测
- 支持通过 USB 进行跟踪
通用连接:
- 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 3 个 McASP 上具有多达 16/10/6 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
- 支持音频基准输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
- 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
- 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
- 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
- 与 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版兼容
- 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用海明码来支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 配合使用,以找到来自伴随多项式的数据错误(在使用 BCH 算法时生成)的地址
- 根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每 512 字节块错误定位
- 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
- 支持 4GB 存储器地址
- 具有可选实时加密的 XIP 模式
电源管理:
- 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
- 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
- DeepSleep
- 仅 MCU
- 待机
- Cortex-A53 的动态频率缩放
优化的电源管理解决方案:
- 推荐的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC)
- 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
- 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例
引导选项:
- UART
- I2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- NAND 串行闪存
- SD 卡
- eMMC
- 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
- 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
- 以太网
技术/封装:
- 16nm 技术
- 13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW)
- 17.2mm x 17.2mm、0.8mm 间距、441 引脚 FCBGA (AMC)
AM620-Q1 的说明
低成本 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,例如双显示支持和 3D 图形加速,以及一组广泛的外设,AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。
其中的一些应用包括:
- 工业 HMI
- 电动汽车充电站
- 非接触式楼宇门禁
- 驾驶员监控系统
AM62x Sitara™ 处理器的 13mm x 13mm 封装 (ALW) 型号是工业级处理器,而 17.2mm x 17.2mm 封装 (AMC) 型号则满足 AEC-Q100 汽车标准。可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足工业和汽车功能安全要求,这些内核和外设均可与 AM62x 处理器的其余部分隔离。
3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个外部端口,支持时间敏感网络 (TSN)。该器件上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62x 器件还通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全启动来实现 IP 保护,并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持
AM62x 处理器系列中的产品: