封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (ABC) | 760 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 60 | JEDEC TRAY (5+1) |
AM5726 的特性
- 双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
- 多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP
- 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
- 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
- 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
- 两个 DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
- 支持高达 DDR3-1066
- 每个 EMIF 可支持高达 2GB
- 2 个双路 Arm® Cortex®-M4 协处理器(IPU1 和 IPU2)
- 多达四个嵌入式视觉引擎 (EVE)
- IVA-HD 子系统
- 针对 H.264 编解码器的 4K @ 15fps 编码和解码支持
- 其他编解码器高达 1080p60
- 显示子系统
- 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
- 多个视频输入和视频输出
- 2D 和 3D 图形
- 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
- HDMI®编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
- 2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
- 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
- Vivante®GC320 内核
- 视频处理引擎 (VPE)
- 双核 PowerVR®SGX544™ 3D GPU
- 加密硬件加速器
- AES、SHA、RNG、DES 和 3DES
- 三个视频输入端口 (VIP) 模块
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
- 2 端口千兆以太网 (GMAC)
- 十六个 32 位通用计时器
- 32 位 MPU 看门狗计时器
- 五个内部集成电路 (I2C™) 端口
- HDQ™/单线®接口
- 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
- 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
- 四通道 SPI 接口 (QSPI)
- 第 2 代 SATA 接口
- 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
- 超高速 USB 3.0 双重角色器件
- 高速 USB 2.0 双重角色器件
- 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
- 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®3.0 子系统
- 一个与第 2 代兼容的双通道端口
- 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
- 双控制器局域网 (DCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 电源、复位和时钟管理 (PRCM)
- 支持 CTool 技术的片上调试
- 28nm CMOS 技术
- 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)
AM5726 的说明
AM572x Sitara™处理器是 Arm 应用 处理器,旨在满足现代嵌入式产品的密集处理需求。
AM572x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。每个 AM572x 器件都具有加密加速功能。
双核 Arm® Cortex®-A15 RISC CPU 具有 Arm®Neon™ 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 4 个 EVE),可提供可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。