48-pin (RGZ) package image

AFE7070IRGZT 正在供货

集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE7070IRGZR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AFE7070 的特性

  • 最大采样率:65MSPS
  • 低功耗:
    • 325mW 低压差分信令 (LVDS) 输出模式
    • 334mW 模拟输出模式
  • 交叉 CMOS 输入,1.8-3.3V IOVDD
  • 针对独立数据和数模转换器 (DAC) 时钟的输入 FIFO
  • 用于寄存器编程的 3 或 4 个引脚 SPI 接口
  • 复杂数控振荡器 (NCO) (DDS):32 位频率,16 位相位
  • 正交调制器校正:针对边带和本地振荡 (LO) 抑制的增益、相位、偏移
  • 支持可编程带宽的模拟基带滤波器:20MHz 最大射频 (RF) 带宽
  • RF 输出:模拟(线性)或 LVDS(时钟)
  • RF 频率范围:100MHz 至 2.7GHz
  • 封装:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm x 7mm)

AFE7070 的说明

AFE7070 是一款双路 14 位 65MSPS 数模转换器 (DAC),此转换器具有集成的、可编程四阶基带滤波器和模拟正交调制器。 AFE7070 包括用于频率生成/转换的数控振荡器和用于提供 LO 和边带抑制功能的正交调制器校正电路等附加数字信号处理特性。 AFE7070 有一个交叉的 14 位 1.8V 至 3.3V CMOS 输入。 AFE7070 提供 RF 输出频率范围介于 100MHz 至 2.7GHz 之间的 20MHz RF 信号带宽。 一个可选 LVDS 输出可被用于将正交调制器输出转换为一个高达 800MHz 的时钟信号。 使用 LVDS 输出时,总功耗小于 350mW;使用模拟 RF 输出时,总功耗小于 334mW。

AFE7070 采用 7mm x 7mm 48 引脚 QFN 封装。 AFE7070 可在整个工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE7070IRGZR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息