封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS8885 的特性
- 采样速率:400kHz
- 无延迟输出
- 单极,真差分输入范围:
–VREF至 +VREF - 宽共模电压范围:
0V 至 VREF,共模抑制比 (CMRR) 90dB(最小值) - SPI兼容串行接口,此接口具有
菊花链选项 - 出色的交流和直流性能:
- 信噪比 (SNR):100dB,THD:–115dB
- INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
- DNL:+1.5 和 -1 LSB(最大值),18 位 NMC
- 宽运行范围:
- AVDD:2.7V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V
(与 AVDD 无关) - REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 低功率耗散:
- 400kSPS 时为 2.6mW
- 100kSPS 时为 0.65mW
- 10kSPS 时为 65µW
- 断电电流 (AVDD):50nA
- 满量程阶跃稳定至 18 位:1200ns
- 封装:微型小外形封装 (MSOP)-10 和 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
应用范围
- 自动测试设备 (ATE)
- 仪表和处理卡
- 精密医疗设备
- 低功耗、电池供电类仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8885 的说明
ADS8885 是一款 18 位,400kSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。 此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。 此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
此器件提供一个 SPI 兼容串口,此串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。 一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。
此器件支持单极、真差分模拟输入信号,此信号的差分输入摆幅为 -VREF 至 +VREF。 这个真差分模拟输入结构允许 0V 至 +VREF范围内的任一共模电压值(当两个输入都在 -0.1V 至 VREF
+0.1V 的运行输入范围内时)。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。 功耗直接与速度成比例。 这个特性使得 ADS8885 非常适合于低速应用。