封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
ADS8668 的特性
- 具有集成模拟前端的 12 位模数转换器 (ADC)
- 具有自动和手动扫描功能的 4 通道、8 通道多路复用器
- 通道独立可编程输入:
- ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V
- 10.24V、5.12V、2.56V、1.28V
- 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 低漂移的片上 4.096V 基准电压
- 出色的性能:
- 500kSPS 的总吞吐量
- 差分非线性 (DNL):±0.2 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.2 LSB
- 增益误差和偏移误差的漂移均较低
- 信噪比 (SNR):73.8dB;总谐波失真 (THD):–95dB
- 低功耗:65mW
- AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
- ALARM → 每通道的高低阈值
- SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)
应用
- 电力自动化
- 保护中继器
- PLC 模拟输入模块
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8668 的说明
ADS8664 和 ADS8668 是基于 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道、8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量达 500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 这些器件由单个 5V 模拟电源供电,每个输入通道均可支持真正的双极输入范围((±10.24V、 ±5.12V、±2.56V、±1.28V 和 ±0.64V)和单极输入范围(0V 至 10.24V、0V 至 5.12V、0V 至 2.56V 以及 0V 至 1.28V)。 模拟前端在所有输入范围内的增益均经过了精确调整,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个 1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。
ADS8664 和 ADS8668 为数字主机提供了一个兼容串行外设接口 (SPI) 的简单串行接口,同时支持以菊花链方式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。