封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS8634 的特性
- 可选输入范围:
±10V、±5V、±2.5V、0V 至 10V,或
0V 至 5V
高达 ±12V,具有外部基准 - 速率高达 1MSPS 的无延迟转换
- 出色的性能:
12 位无漏失码
INL:±0.9LSB
SNR:71.8dB - 高度集成:
4 通道或 8 通道输入多路复用器
温度传感器
内部电压基准
用于每个通道的报警门限 - 低功耗:
14.45mW(在 1MSPS 时)
5.85mW(在 0.1MSPS 时)
灵活的断电模式 - SPI兼容型串行接口
- 扩展温度范围:
–40°C 至 +125°C - 小占位面积:4mm × 4mm QFN 封装
ADS8634 的说明
ADS8634 and ADS8638 (ADS8634/8)是12位的模数转换器(ADCs),他们能够在1MSPS下测量达到±10V的输入电压。 使用逐次求近寄存器(SAR) 核心,这些模数转换器可以提供一个采样保持前端的无延迟转换。ADS8634包括一个输入复用器(mux)来测量最多四位的输入。ADS8638可以测量最多八位的输入。
除了输入复用器,ADS8634/8特别装有内部温度传感器、电压基准和一个数字比较器以为每个输入设定报警阀值;因此,最少数量的外部部件是必需的。一个简单的SPI兼容接口提供了通信和控制。数字电源可一直工作在5伏电压或下至1.8伏电压以便与多种多样的处理器和控制器进行直接连接。
对于那些要求严格的测量仪器,ADS8634/8可以在工业温度–40°C 到 +125°C 下工作并有小规格的QFN-24封装。