封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PM) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS8598S 的特性
- 具有集成模拟前端的 18 位 ADC
- 同步采样:8 通道
- 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
- 高输入阻抗:1MΩ
- 5V 模拟电源:2.3V 到 5V I/O 电源
- 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- 低温漂片上基准 (2.5V) 和缓冲器
- 出色的性能:
- 所有通道上的最大吞吐量为 200kSPS
- DNL:±0.5LSB(典型值);INL:±2.0LSB(典型值)
- SNR:94dB(典型值);THD:−109dB(典型值)
- 过热性能:
- 最大偏移漂移:3ppm/°C
- 增益漂移:6ppm/°C
- 用于过采样的片上数字滤波器
- 灵活的并行、字节和串行接口
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:薄型四方扁平 (LQFP)-64
ADS8598S 的说明
ADS8598S 器件是一款基于 18 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入通道均同时采样,以实现每通道 200kSPS 的最大吞吐量。该器件 的每个 通道都有一个完整的模拟前端 (AFE),其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具有 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。
ADS8598S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8598S 同样非常适用于工业自动化和控制 应用。