封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PM) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ADS8588H 的特性
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 同步采样:8 通道
- 引脚可编程的双极性输入:± 10V 和 ± 5V
- 高输入阻抗:1MΩ
- 5V 模拟电源:2.3V 至 5V I/O 电源
- 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
- 性能:
- 所有通道上的最大吞吐量为 500kSPS
- DNL:± 0.3LSB(典型值);INL:± 0.5LSB(典型值)
- SNR: 92.7dB(典型值);THD:− 110dB(典型值)
- 过热性能:
- 最大温漂:3ppm/°C
- 增益漂移:6ppm/°C
- 用于过采样的片上数字滤波器
- 灵活的并行、字节和串行接口
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:LQFP-64
ADS8588H 的说明
ADS8588H 是一款基于 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入信道均同时采样,以实现每信道 500kSPS 的最大吞吐量。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。
ADS8588H 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ± 10V 或 ± 5V 真双极输入。高输入阻抗允许与传感器和变压器直接连接,从而无需使用外部驱动器电路。