封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS8568 的特性
- 12 位、14 位和 16 位 ADC 系列(各成员器件的引脚和软件彼此兼容)
- 每通道的最大数据速率:
- ADS8528:650kSPS (PAR) 或
480kSPS (SER) - ADS8548:600kSPS (PAR) 或
450kSPS (SER) - ADS8568:510kSPS (PAR) 或
400kSPS (SER)
- ADS8528:650kSPS (PAR) 或
- 出色的交流性能:
- 信噪比:
ADS8528:73.9dB;ADS8548:85dB;ADS8568:91.5dB - 总谐波失真:
ADS8528:–89dB;ADS8548:–91dB;ADS8568:–94dB
- 信噪比:
- 可编程、经缓冲的内部基准:
0.5V–2.5V 或 0.5V–3.0V,最高支持 ±12V 的输入电压范围 - 可选并行或串行接口
- 采用自动休眠模式的可扩展低功耗操作:10kSPS 时仅为 32mW
- 可在扩展工业温度范围内完全额定运行
应用
- 保护中继器
- 电源质量测量
- 多轴电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 工业数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8568 的说明
ADS85x8 具备 8 个基于逐次逼近寄存器 (SAR) 的低功耗 12 位、14 位或 16 位模数转换器 (ADC),每个 ADC 都配有真正的双极输入。这些通道分组为四对,能够以高达 650kSPS 的速率同时采集信号。
这些器件允许选择并行或串行接口,并且支持菊花链连接。可编程基准允许处理幅值最高可达 ±12V 的模拟输入信号。
ADS85x8 系列采用 64 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 和薄型四方扁平 (LQFP) 封装,并且支持自动休眠模式,可最大限度地降低功耗。整个系列的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。