28-pin (DB) package image

ADS8515IBDB 正在供货

具有并行接口 4.096V 内部基准的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8515IBDBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

ADS8515 的特性

  • Standard ±10-V Input Range
  • 90-dB Min SNR with 20-kHz Input
  • ±2.0 LSB Max INL
  • ±1 LSB Max DNL, 16 Bits, No Missing Code
  • 5-V Analog Supply, Flexible I/O Supply Voltage at 1.65 V to 5.25 V
  • Pin-Compatible with ADS7805/10 (Low Speed), and 12-Bit ADS7804/8504
  • Uses Internal or External Reference
  • Full Parallel Data Output
  • 100-mW Typ Power Dissipation at 250 kSPS
  • 28-Pin SSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Medical Equipment
    • Instrumentation

All other trademarks are the property of their respective owners

ADS8515 的说明

The ADS8515 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, SAR A/D converter with sample and hold (S/H), reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS8515 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide an industry standard ±10-V input range, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply, with power dissipation under 100 mW.

The ADS8515 is available in a 28-pin SSOP package and is fully specified for operation over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8515IBDBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息