封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS8350 的特性
- 16、14 和 12 位引脚兼容系列
- 两个通道同时采样
- 伪差分模拟输入
- 快速数据吞吐量:750kSPS
- 出色的直流性能:
- 线性:
- ADS8350:
16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL) - ADS7850:
14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL - ADS7250:
12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
- ADS8350:
- 线性:
- 出色的交流性能:
- ADS8350:85dB 信噪比 (SNR),-96dB 总谐波失真 (THD)
- ADS7850: 81dB SNR,-90dB THD
- ADS7250:73dB SNR,-88dB THD
- 简单串行接口
- 在 -40°C 至 + 125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
- 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)
ADS8350 的说明
ADS8350、ADS7850 和 ADS7250 器件属于引脚兼容型双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,它们均支持伪差动模拟输入。所有器件支持一个由宽电源电压范围供电运行的简单串行接口,从而实现与多种主机控制器的轻松通信。
所有器件的额定扩展工业范围均为 –40°C 至 125°C,并且采用引脚兼容 WQFN-16 (3mm × 3mm) 封装。