封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS8339 的特性
- 采样率:250kHz
- 16 位分辨率
- 全速状态下零延迟
- 单极单端输入范围:
- 0V 至 Vref
- SPI 兼容串口,具有菊花链选项
- 使用内部时钟进行转换
- 出色的性能:
- 输入为 10kHz 时,信噪比 (SNR) 典型值为 93.6dB
- 输入为 10kHz 时,总谐波失真 (THD) 典型值为 –106dB
- ±2.0 最低有效位 (LSB) 最大积分非线性 (INL)
- ±1.0 LSB 最大微分非线性 (DNL)
- 低功耗:
- 250kSPS 时为 17.5mW(典型值)
- 功率可根据速度进行线性缩放:
- 25kSPS 时为 1.75mW
- 断电状态下的功耗:
- 0.25μW(典型值)
- 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-10
应用
- 电池供电类设备
- 数据采集系统
- 仪表和过程控制
- 医用电子产品
- 光纤网络
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8339 的说明
ADS8339 是一款 16 位、250kSPS 模数转换器 (ADC)。 该器件的外部工作基准电压为 2.25V 至 5.5V。 此器件包括一个基于电容器且具有内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
此器件还包括一个 25MHz 串行外设接口 (SPI) 兼容串口。 该接口设计用于支持菊花链或级联多个器件。 此外,忙闲指示器可轻松实现与数字主机的同步。 该器件的单极单端输入范围支持的输入电压摆幅为 0V 至 Vref。
该器件已经过优化,可实现低功耗运行以及根据速度直接调节功耗。 这一特性使得该器件对低速应用尤为实用。 ADS8339 采用 VSSOP-10 封装。