10-pin (DRC) package image

ADS8319IBDRCT 正在供货

具有 SPI 接口的精密 16 位 SAR 模数转换器 (ADC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8319IBDRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADS8319 的特性

  • 500-kHz Sample Rate
  • 16-Bit Resolution
  • Zero Latency at Full Speed
  • Unipolar, Single-Ended Input Range: 0 V to VREF
  • SPI-Compatible Serial Interface With Daisy-Chain Option
  • Excellent Performance:
    • 93.6-dB SNR (Typical) at 10-kHz Input
    • –106-dB THD (Typical) at 10-kHz Input
    • ±1.5-LSB (Maximum) INL
    • ±1-LSB (Maximum) DNL
  • Low Power Dissipation: 18 mW (Typical) at 500 kSPS
  • Power Scales Linearly with Speed: 3.6 mW / 100 kSPS
  • Power Dissipation During Power-Down State: 0.25 µW (Typical)
  • 10-Pin VSSOP and VSON Packages

ADS8319 的说明

The ADS8319 device is a 16-bit, 500-kSPS, analog-to-digital converter (ADC) that operates with a 2.25-V to 5.5-V external reference. The device includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The device includes a 50-MHz, SPI-compatible serial interface. The interface is designed to support daisy-chaining or cascading of multiple devices. Furthermore, a Busy Indicator makes synchronizing with the digital host easy.

The device unipolar, single-ended input range supports an input swing of 0 V to +VREF.

Device operation is optimized for very-low power operation and the power consumption directly scales with speed. This feature makes the device attractive for lower-speed applications. The device is available in 10-pin VSSOP and VSON packages.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8319IBDRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息