32-pin (RHB) package image

ADS8167IRHBR 正在供货

具有 VREF、VREF 缓冲器和直接传感器接口的 16 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8167IRHBT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ADS8167 的特性

  • 紧凑的低功耗数据采集系统:
    • 多路复用器输出引脚支持单个外部驱动器放大器
    • 16 位 SAR ADC
    • 低漂移集成基准和缓冲器
    • 适用于模拟输入直流偏置的 0.5 × VREF 输出
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:92dB,THD:–110dB
    • INL:±0.3LSB,16 位,无丢失码
  • 具有通道序列发生器的多路复用器:
    • 多通道定序选项:
      • 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道定序
    • 早期开关可实现直接传感器接口
    • 动态模式可缩短响应时间
  • 系统监测 功能:
    • 每通道可编程窗口比较器
    • 通过可编程迟滞避免错误触发
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量
    • 70MHz 高速数字接口
  • 宽工作范围:
    • 外部 VREF 输入范围:2.5V 至 5V
    • AVDD 范围:3V 至 5.5V
    • DVDD 范围:1.65V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C

ADS8167 的说明

ADS816x 是一系列 16 位、8 通道、高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),该器件由 5V 单电源供电,具有 (ADS8168)
500kSPS (ADS8166) 和 250kSPS (ADS8166)的总吞吐量。

输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。

ADS816x 具有 一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道具有可编程高低警报阈值。具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有最小外形尺寸的 应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8167IRHBT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息