封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS8028 的特性
- 出色性能:
- 吞吐量:高达 1MSPS
- 无丢码:12 位
- 积分非线性 (INL):±0.5 LSB
- 信噪比 (SNR):72dB
- 高度集成的:
- 八个模拟输入
- 高分辨率内部温度传感器
- 带有通道排序器的九通道复用器
- 低漂移内部电压基准
- 宽电源范围:
- 模拟电源 (AVDD):2.7V 至 5.25V
- 数字电源 (DVDD):1.65V 至 5.25V
- 低功率:
- 1MSPS 时为 17mW
- 灵活的断电模式
- 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口:20MHz
- 小型封装:4mm x 4mm 薄型四方扁平无引线 (QFN)-20
ADS8028 的说明
ADS8028 是一款 12 位模数转换器 (ADC),此转换器采样速度高达 1MSPS。 此器件基于逐次逼近 (SAR) 内核并且提供一个固有的采样保持 (SH) 前端。
除了具有八个模拟输入通道之外,ADS8028 还提供一个分辨率为 0.25°C 且带有一个内部电压基准的内部温度传感器。 一个九通道复用器可选择多重通道(包括内部温度传感器),采用顺序方式对这些通道进行非限定扫描。 一个简单的 SPI 兼容串行接口提供了器件和主控制器之间的简易通信和控制。 数字电源可在 1.65V 至 5.25V 之间运行,从而实现了到宽范围处理器和控制器的接口连接。
在 1MSPS 全速时,ADS8028 功率耗散只有 17mW。 此器件提供灵活的断电模式以在不执行转换时节省电能。 ADS8028 性能的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
ADS8028 非常适合于要求严格的测量应用,例如传感器输出监控、电源监控、和印刷电路板 (PCB) 热点分析。此器件采用小外形尺寸 QFN-20 封装。