封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS7951 的特性
- 1MHz 采样率串行器件
- 12/10/8 位分辨率产品系列
- 零等待时间
- 20MHz 串行接口
- 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
- I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
- 两个软件可选择单极,输入范围:0 到 VREF 和 0 到 2 x VREF
- 针对通道选择的自动和手动模式
- 4 通道、8 通道器件和 12 通道、16 通道器件大小相同
- 每通道两个可编程警报级别
- TSSOP 封装中四个可独立配置的 GPIO:VQFN 封装中一个 GPIO
- 典型功率耗散值:1MSPS下为14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V)
- 断电电流(1µA)
- 输入带宽(3db时为47MHz)
- 38 引脚、30 引脚 TSSOP 和 32 引脚、24 引脚 VQFN 封装
ADS7951 的说明
ADS79xx 是一个 12/10/8 位引脚兼容型多通道模数转换器系列。器件比较表显示了此产品系列中的所有 12 款器件。
这些器件包含一个基于电容器的 SAR 模数转换器,具有固有的采样保持。
这些器件接受从 2.7V 到 5.25V 的宽模拟电源范围。极低功耗使这些器件适用于电池供电和隔离电源 应用。
1.7V 到 5.25V 的宽 I/O 电源范围使这些器件可以无缝连接最常用的数字主机。为了便于与微控制器和数字信号处理器(DSP)的连接,此出口受CS和SCLK控制。
此输入信号在CS的下降边沿上进行采样。它使用SCLK进行转换,串行数据输出,和读取串行数据。这些器件还可对预选择的通道进行自动定序或为下一转换周期手动选择通道。
有两种软件可选择输入范围(0V 到 VREF 和 0V 到 2 × VREF),可独立配置的 GPIO(对于 TSSOP 为 4 个,VQFN 封装器件上有 1 个)以及每通道 2 个可编程警报阈值。这些 特性 使得这些器件适用于大多数数据采集 应用。
这些器件具备强大的断电特性。当器件以较低转换速度运行时,此特性非常有助于节能。
此系列中的 16 通道、12 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 和 32 引脚 VQFN 封装,4/8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装。