封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS7949 的特性
- 采样率:2MSPS
- 引脚兼容系列:12/10/8 位
- 高分辨率、高吞吐量:
- ADS7947:12 位、2.1MSPS
- ADS7948:10 位、2.57MSPS
- ADS7949:8 位、3MSPS
- 出色的性能:
- 无丢码
- INL:1LSB(最大值)
- SNR:72dB(最小值)
- 低功耗:
- 以 2MSPS 运行时为 7.5mW
- 低速时自动断电:
- 500kSPS 时为 3.8mW
- 100kSPS 时为 0.8mW
- 20kSPS 时为 0.16mW
- 宽电源电压范围:
- 模拟:2.7V 至 5.5V
- 数字:1.65V 至 AVDD
- SPI 兼容串行接口
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 微型封装尺寸:3mm × 3mm WQFN
ADS7949 的说明
ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 分别是具有引脚兼容性的 12/10/8 位 2MSPS 模数转换器 (ADC)。这些器件以 2MSPS 采样率和标准 16 时钟数据帧运行。此外,ADS7947(12 位)、ADS7948(10 位)和 ADS7949(8 位)可以分别以 2.1MSPS、2.57MSPS 和 3MSPS 运行,并使用针对时钟周期数量进行了优化的短数据帧,足以在丝毫不影响性能的情况下完成转换。这些器件具有出色的直流精度和动态性能。此系列器件具有引脚兼容性,包含一个双通道输入多路复用器和一个低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 支持宽模拟电源电压范围,因此支持最高 5V 的满量程输入范围。利用简单的 SPI 数字接口以及可在电压低至 1.65V 时运行的数字电源,可轻松连接到各种数字控制器。低速运行时,可以启用自动断电功能以大幅降低功耗。
ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 采用微型 3mm × 3mm WQFN 封装,其额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种将高性能、低功耗和小尺寸视为主要考虑因素的数据采集 应用 。