ADS7863EVM 的特性
- 用于 ADS7863 12 位模数转换器的全功能 EVM 板
- CHB1 的板载信号调节选项
- 可访问 SDOA 和 SDOB,以及模式引脚 M0 和 M1
- 用于与各种 DSP 和微处理器接口板配合使用的模块化设计
ADS7863EVM 的说明
ADS7863EVM 使用可评估 ADS7861、ADS8361 和 ADS7863 ADC(12 位和 16 位器件)的电路板。ADS7861 通过 5V AVdd 和 DVdd 电源供电,ADS8361 通过 2.7V 至 3.6V AVdd 和 DVdd 电源供电,而 ADS7863 通过 2.7V 至 5.5V AVdd 和 DVdd 电源供电。评估板具有 500kSPS、12 位/16 位串行输出。模拟输入可配置为单端或差动。该模块具有两项新增特性:内置参考和高速串行接口。